Flat Conveyor Belt


Selected variant
Flat Conveyor Belt PVC, accumulating -80, black (0.0.706.32)
Flat Conveyor Belt PVC, accumulating -80, black
0.0.706.32
Show all
* Mandatory information

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.706.32
LineConveyors
ESD-safeNo
Weightm = 180 g/m
Delivery unitCut-off max. 50 m
MaterialPVC
Colourblack

Description

The accumulating Flat Conveyor Belts PVC have an especially robust surface that exhibits reduced static friction. As a result, these black conveyor belts are ideal when you need goods to collect in a line on your belt conveyor. Accumulating Flat Conveyor Belts PUR are also available as an alternative with additional ESD safety.
The belt is supplied in the desired length with both ends joined together.
Flat Conveyor Belts PVC are available in eight widths. When ordering, please ensure the dimensions of the conveyor belt and the drive and return pulleys are identical.
The circumference of flat conveyor belts is calculated using this formula.

Variants

Sort by

Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  40 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  80 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  120 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  160 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  200 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  240 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  320 mmInterasse:  640 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  400 mmInterasse:  800 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  40 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  80 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  120 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  160 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  200 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  240 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  320 mmInterasse:  640 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PVC)Tipo di nastro:  CumulabileLarghezza complessiva:  400 mmInterasse:  800 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataMateriale:  Plastica (PA)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  40 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataMateriale:  Plastica (PA)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  80 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  40 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  80 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  120 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  160 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  200 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  240 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  320 mmInterasse:  640 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreMateriale:  Plastica (PUR)Tipo di nastro:  ESD, cumulabileLarghezza complessiva:  400 mmInterasse:  800 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataMateriale:  TPUTipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  40 mmInterasse:  500 ... 6000
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataMateriale:  TPUTipo di nastro:  Non cumulabileLarghezza complessiva:  80 mmInterasse:  500 ... 6000

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Customs tariff number
84313900