C-Rail Bearing Set
Technical Data
Scope of Delivery
C-Rail, slide plate complete, St, bright zinc-plated
Roller D14, centric
2 C-Rail, Lubricating Systems 8 D14
2 Countersunk Screws DIN 7991-M8x16, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.462.35 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 257 g |
| Force max | Fmax. = 750 N |
| Delivery unit | 1 set |
Description
The Slide Profiles must be machined appropriately for installing the Bearing Sets.
Variants
Sort by
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Número de ruedas: 3 | |
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Número de ruedas: 1 | |
| Serie: 5 | Tipo de guía: Perfil carril de aluminio | Número de ruedas: 1 | |
| Serie: 6 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Número de ruedas: 3 | |
| Serie: 6 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Número de ruedas: 1 | |
| Serie: 6 | Tipo de guía: Perfil carril de aluminio | Número de ruedas: 1 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Número de ruedas: 3 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Número de ruedas: 1 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Perfil carril de aluminio | Número de ruedas: 1 |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Customs tariff number
84832000