C-Rail Slide Profile
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.451.54 |
|---|---|
| Line | line 6 |
| ESD-safe | No |
| Cross-sectional area | A = 5.44 cm2 |
| Moment of Inertia, torsional | It = 1.07 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 13.08 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 5 cm4 |
| Weight | m = 1.47 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 3.24 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 2.79 cm3 |
Description
The positions of the holes are identified by marking grooves in the profiles.
Variants
Sort by
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Typ vodítka: Hřídel D6 | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Typ vodítka: Hřídel D6 | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Typ vodítka: Hřídel D10 | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Typ vodítka: Hřídel D10 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Typ vodítka: Hřídel D14 |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
Length is required
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Customs tariff number
76042100