Cap – rounded outer surface
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.425.71 |
|---|---|
| Line | line 5 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 0.9 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | PA-GF |
| Colour | black |
Description
Plastic caps are secured by pressing/knocking them into the core bores.
Variants
Sort by
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 20 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 30 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 26 mm | Durchmesser: ø 52 mm | Winkel: 270° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: - | Durchmesser: ø 40 mm | Winkel: - | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: - | Durchmesser: ø 40 mm | Winkel: - | |
| Baureihe: X | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Customs tariff number
39269097