Conduit Cap
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.638.31 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 8 g |
| Delivery unit | 1 set |
| Material | PA-GF |
| Colour | black |
Description
The systematic closure for all cable conduits with a screw channel for fastening Caps (Conduits SE 40x40 and SE 80x80 and the Modular Conduit System).
Two-part Conduit Caps with Cable Entry Protector remain attached to the conduit, but still allow additional cables or hoses to be added or removed. Once the Lid Profile has been replaced, the removable part of the cap safely covers the edge of the lid and protects the cables within the conduit.
Recommended screws: Self-Tapping Screw DIN 7981 St 4.2x9.5 (8.0.000.13).
Variants
Sort by
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 160 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 15 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 30 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 30 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 20 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: autofijante | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: autofijante | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: X | Tipo de conexión: autofijante | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | |
| Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | |
| Escotilla cables: ✓ | Tipo de conexión: atornillado | Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Customs tariff number
39269097