Bracket, flat
Technical Data
Scope of Delivery
2 Countersunk Screws M8x20, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.628.63 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 102 g |
| Delivery unit | 1 set |
| Material | St |
| Colour | white aluminium, similar to RAL 9006 |
Description
For room dividers, screen walls and sound-protection walls, or for displaying information at work benches.
Note
You can create partition elements made from Profiles D40 using just the accessories returned by a search for "D40" in the online catalogue at www.item24.com
Variants
Sort by
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 5 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 6 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 10 | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
83024900


Aluminio, natural










Aluminio blanco