Mesh panels
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.436.93 |
|---|---|
| Property | natural anodized |
| ESD-safe | Yes |
| Weight, spec. Surface | m = 1.8 kg/m2 |
| Delivery unit | 1 pce. approx. 3000x1810 mm |
| Material | Al, anodized |
Description
Note on cutting Corrugated Mesh Al to size:
Because of the way the material behaves when cut, the cut-off tolerances are in DIN ISO 2768 tolerance class c.
Variants
Sort by
| Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
| Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
| Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
| Matériau: Acier (nickelé) | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 2470 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2500 | |
| Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 2000 | |
| Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
| Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
| Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2008 | |
| Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 958 | |
| Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2008 | |
| Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 958 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
UNSPSC 9.0
30103203
eCl@ss 6.0.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020203
Customs tariff number
76169100


aluminium naturel


zingué








noir