Base Plate
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.431.08 |
|---|---|
| Line | line 6 |
| ESD-safe | No |
| Thread | M12 |
| Weight | m = 192 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | Die-cast zinc |
| Colour | black |
Description
T-Slot Nut 6 St M6 (0.0.419.40) with Hexagon Socket Head Cap Screw M6x14 (0.0.655.08) is used to create a screw connection with a Line 6 groove.
In both cases, the tightening torque is 14 Nm.
The Base Plates/Transport Plates can be screwed into the core bores in the end faces of the profiles or onto the sides of the profiles.
Variants
Sort by
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x20 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x30 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x30 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x30 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x60 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x60 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x60 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 40x40 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M20 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 120x120 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x60 | Závit: M12 + M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M8 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x40 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M10 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x80 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x100 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x100 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x50 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x50 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 200x100 | Závit: M12 + M16 | Tvar: | Barva: Bílý hliník | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x120 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x120 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x60 | Závit: M12 | Tvar: | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x60 | Závit: M16 | Tvar: | Barva: Černá |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
79070000


Černá











Bílý hliník














Hliník, přírodní