Drive Set


Selected variant
Drive Set KGT D40/D15 (0.0.667.76)
Drive Set KGT D40/D15
0.0.667.76
Show all

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Scope of Delivery

Coupling housing 8 D40, Al
Adapter plate 8 D40, Al
Coupling adapter plate D30/D55, Al
D40/D5 coupling half, Al – reborable up to max. ⌀24 mm
Expanding hub coupling half D40/D15, St and Al
Coupling insert D40, PU, green
Centring piece D63-D50, St
Centring Piece D50-D50, St
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M6x16, St, bright zinc-plated
2 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M8x60, St, bright zinc-plated
2 Button-Head Screws ISO 7380-M6x16, St, bright zinc-plated
Cap D30F, PA, grey
Tightening torque, expanding hub screw: 9.6 Nm
Tightening torque, clamping hub screw: 9.6 Nm

Properties

Article number0.0.667.76
ESD-safeNo
Weightm = 1.2 kg
Maximum permissible torque of coupling – drive sideMmax = 20 Nm
Efficiency. = 1
Delivery unit1 set

Description

Drive Set KGT D40/D15 has been optimised for item Linear Units with roller elements and a ball screw drive (LRE KGT). It connects them with a drive of the customer’s choosing. This is made possible by an adapter plate that can be machined to suit any requirements. The central coupling bore can also be enlarged to match the drive shaft. Thanks to the integrated expanding hub coupling, the housing is particularly narrow.

Variants

Sort by

22 matching variants to "{{formattedLockedParameters}}"
Serie:  8Compatibilidad:  GSFTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  8Compatibilidad:  GSFTipos de accionamiento:  Motor NEMA 24Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  5Compatibilidad:  acoplamiento expansible D12Tipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  5Compatibilidad:  acoplamiento expansible D12Tipos de accionamiento:  Motor NEMA 24Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  8Compatibilidad:  acoplamiento expansible D15Tipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D40
Serie:  8Compatibilidad:  acoplamiento expansible D34Tipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D55
Serie:  8Compatibilidad:  acoplamiento expansible D34Tipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D80
Serie:  5Compatibilidad:  KLETipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  5Compatibilidad:  KLETipos de accionamiento:  Motor NEMA 24Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  6Compatibilidad:  KLETipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D40
Serie:  8Compatibilidad:  KLETipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D55
Serie:  8Compatibilidad:  KRFTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D50
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  Motor NEMA 24Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  Motor SE 40Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  Motor SE 60Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D30
Serie:  8Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D40
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  Motor SE 60Sentido de fuerza descensional:  ParaleloAcoplamiento:  -
Serie:  6Compatibilidad:  Accionamiento de husilloTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  ParaleloAcoplamiento:  -
Serie:  8Compatibilidad:  CremalleraTipos de accionamiento:  Reductor AP/WP 60Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D55
Serie:  8Compatibilidad:  CremalleraTipos de accionamiento:  Reductor AP/WP 80Sentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D55
Serie:  8Compatibilidad:  CremalleraTipos de accionamiento:  UniversalSentido de fuerza descensional:  AxialAcoplamiento:  D55

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Customs tariff number
84879090