Clamp Profile 6 30x30
Technical Data
Scope of Delivery
Cap Screws DIN 912-M4x12, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.451.02 |
|---|---|
| Line | line 6 |
| ESD-safe | No |
| Cross-sectional area | A = 4.64 cm2 |
| Moment of Inertia, torsional | It = 0.47 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 3.53 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 3.88 cm4 |
| Weight | m = 1.55 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 2.35 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 2.54 cm3 |
Description
The Profile Edging (i.e. clamping strip) will need to be interrupted accordingly.
Variants
Sort by
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Liczba elementów powierzchniowych: 1 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Liczba elementów powierzchniowych: 1 | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: economy | Liczba elementów powierzchniowych: 1 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: economy | Liczba elementów powierzchniowych: 1 | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Liczba elementów powierzchniowych: 2 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Liczba elementów powierzchniowych: 2 |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Customs tariff number
76042100