Flat Mushroom Head Screws
Technical Data
Properties
| Article number | 8.0.003.65 |
|---|---|
| Property | bright zinc-plated |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 8.65 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | 10.9 steel |
Variants
Sort by
| Závit: M4 | Délka závitu: 6 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 8 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 10 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 12 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 14 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 16 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 18 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 22 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 8 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 10 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 12 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 14 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 16 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 18 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 22 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 10 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 12 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 16 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 18 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 22 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 35 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 40 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 10 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 12 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 14 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 16 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 18 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 22 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 35 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 40 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 16 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 35 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 40 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 50 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 60 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 40 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 50 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 60 |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568