Clamp Lever Pi
Technical Data
Scope of Delivery
Clamp Lever, die-cast zinc, white aluminium with screw, St, bright zinc-plated
Compression spring, St
Cap, PA-GF, red
Properties
| Article number | 0.0.678.40 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 43 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Colour | white aluminium, similar to RAL 9006 |
Description
The slender lever with its ergonomic, easy-to-grip shape and contrasting coloured cap marks the Clamp Lever out as a member of the design award-winning operating elements Pi range from item.
Variants
Sort by
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M4 | Délka závitu: 16 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M4 | Délka závitu: 20 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M4 | Délka závitu: 25 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M4 | Délka závitu: 9 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 16 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 20 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 25 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 30 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 40 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 9 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 32 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 40 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 9 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 16 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 20 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 25 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 32 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 40 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 11 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 16 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 25 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 32 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 40 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 11 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M10 | Délka závitu: 10 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
Customs tariff number
84879090