Multiblock
Technical Data
Scope of Delivery
Basic unit, PA-GF
Spring, St, stainless
Square nut DIN 557-M6, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.603.15 |
|---|---|
| Line | line X |
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Thread | M6 |
| Weight | m = 15 g |
| Force max | Fmax. = 250 N |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Colour | grey |
Description
Panels can be fastened using either the through bores or the square nuts slid into the basic unit. There is a large tolerance range for the position of the screw holes relative to the outer edges of the panel elements because the slide-in square nuts are freely positionable.
Multiblocks X 8 PA can be moved along the groove to align them with the bore in the panel element.
When using a thick panel element, the Multiblock can be secured from the inside by drilling and tapping a blind hole in the panel. In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.
Connection dimensions for Multiblock X 8 PA 5/10 mm.
Variants
Sort by
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 10 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: x | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: x | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Zamak | Color: Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Zamak | Color: zincado | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 6 | Material: Zamak | Color: Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga desechable | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga desechable | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga ranurada | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga de palanca | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: mordaza pìvotante PA |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Customs tariff number
39269097


Gris
Negro














zincado