Base Plate


Selected variant
Base Plate 5 40x40, M8, black (0.0.437.59)
Base Plate 5 40x40, M8, black
0.0.437.59
Show all

Technical Data

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.437.59
Lineline 5
ESD-safeNo
ThreadM8
Weightm = 112 g
Delivery unit1 pce.
MaterialDie-cast zinc
Colourblack

Description

An M5x12 thread must be tapped in a core bore before the Base Plate can be screwed into it. Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M5x18 (0.0.655.05) is used as a fastener.
T-Slot Nut 5 St M5 (0.0.370.01) with Hexagon Socket Head Cap Screw M5x12 (8.0.004.59) is used to create a screw connection with a Line 5 groove.
In both cases, the tightening torque is 4.5 Nm.
Stable fastening plates for accommodating Adjustable Feet, Castors and other elements.

The Base Plates/Transport Plates can be screwed into the core bores in the end faces of the profiles or onto the sides of the profiles.

Variants

Sort by

Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x20Závit:  M8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  40x40Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  40x40Závit:  M8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M20Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Trojúhelníkový TrojúhelníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Trojúhelníkový TrojúhelníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Kulatý KulatýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  120x120Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Řada:  8Vnější rozměr:  160x60Závit:  M12 + M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x100Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x100Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x50Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x50Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  200x100Závit:  M12 + M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  12Vnější rozměr:  120x120Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x120Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x60Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x60Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
79070000