Clamp Profile 8 40x40
* Mandatory information
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.483.36 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Cross-sectional area | A = 6.51 cm2 |
| Moment of Inertia, torsional | It = 0.67 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 8.57 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 11.2 cm4 |
| Weight | m = 1.77 kg/m |
| Delivery unit | cut-off max. 6000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 4.29 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 5.51 cm3 |
Description
b = max. 6 mm
In such cases, the Clamp Profiles first have to be pushed onto the panel element. The frame is then connected together using Angle Brackets V 8 40 Zn.
b = max. 6 mm
Variants
Sort by
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Počet panelů: 1 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Počet panelů: 1 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Economy | Počet panelů: 1 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Economy | Počet panelů: 1 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Počet panelů: 2 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Počet panelů: 2 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Počet panelů: 2 | Rozsah tloušťky panelu: 2–6 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Počet panelů: 2 | Rozsah tloušťky panelu: 2–6 mm |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Customs tariff number
76042100
Clamp Profile 8 40x40
* Mandatory information