Profile 6 D30
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.616.45 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | line 6 |
| ESD-safe | Yes |
| Cross-sectional area | A = 2.79 cm2 |
| Moment of Inertia, torsional | It = 0.17 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 1.69 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 1.69 cm4 |
| Weight | m = 0.75 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 1.12 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 1.12 cm3 |
Description
Profile 6 D30 can be ordered with up to four closed grooves to suit the relevant application. This produces constructions that are easy to clean, while a closed groove can also be opened up as required.
Profile 6 D30 can be combined with Tube D30 and Profile Tube D30 without any difficulty.
Note: Use Profile Tube 8 D30 (0.0.663.94) to connect accessories designed for a Line 8 groove.
Variants
Sort by
| 5 matching variants to "Piece" | ||||||
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: keine | |||
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |||
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |||
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |||
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |||
| 5 more variants in this product family | ||||||
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: keine | |||
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |||
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |||
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |||
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |||
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
Length is required
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042100