Profile 8 40x40
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.452.69 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | Yes |
| Cross-sectional area | A = 4.83 cm2 |
| Moment of Inertia, torsional | It = 4.82 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 8.06 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 8.06 cm4 |
| Weight | m = 1.3 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Permissible groove extraction force | F = 1750 N |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 3.87 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 3.87 cm3 |
Description
This considerably weight-reduced aluminium profile in the E (economy) design variant from item features two sides with unbroken outer surfaces and two open Line 8 profile grooves, arranged at 90° to each other. This aluminium profile can be used to build frames that have easy-to-clean unbroken outer surfaces.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Variants
Sort by
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Estándar | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Integración de funciones: Apertura de ranura sencilla (NO) |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
Length is required
Downloads
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042100