Groove Profile
Technical Data
Technical note
Threaded bore max. M6
Properties
| Article number | 0.0.434.29 |
|---|---|
| Line | line 6 |
| ESD-safe | Yes |
| Cross-sectional area | A = 0.73 cm2 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 0.03 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 0.07 cm4 |
| Weight | m = 400 g |
| Delivery unit | 1 pce., length 2000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 0.07 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 0.11 cm3 |
Description
Variants
Sort by
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: bez | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M4 | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M4 | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M8 | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M8 | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M8 | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Gwint: M8 | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 500 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: - |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042990