Profile Tube D30
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.683.04 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| ESD-safe | Yes |
| Cross-sectional area | A = 3.83 cm2 |
| Moment of Inertia, torsional | It = 3.58 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 2.46 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 2.46 cm4 |
| Weight | m = 1.03 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 1.69 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 1.69 cm3 |
Description
All the same fastening principles apply and all fasteners and components can be used without modification.
Profile Tube D30-45° can be ordered in the standard lengths of 3000 and 6000 mm and in custom cut-offs. This makes it easy to find the right size for your warehouse.
Profile Tube D30-45° is the ideal solution when there are high requirements for low profile deflection and increased buckling resistance. Heavy-duty threaded inserts that can withstand the highest compressive and tensile loads can be fitted to the end face.
The Profile Tube for more angles! Thanks to a total of eight grooves, Profile Tube D30-45° heavy duty offers outstanding versatility. It allows users to attach struts at an angle of 45° without requiring special fasteners. In fact, a 90° and 45° connection can be combined at the same intersection point.
The special geometry of the profile ensures maximum freedom and a high bending strength. Thanks to its thick walls, Profile Tube D30-45° heavy duty is also suitable for accommodating higher loads. For example, it can be used to create supporting struts in transport trolleys and Karakuri/LCA solutions to ensure wide-ranging design freedom for a variety of requirements.
The diagram shows the permitted load in relation to support span a. It is based on the maximum permissible deflection set by item, which is 1/100 of the support span. When designing rack structures, please observe the limit values set out in the relevant statutory regulations (e.g. DGUV regulation 108-007 in Germany).
Variants
Sort by
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 4000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: rouge | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: rouge | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: blanc | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: blanc | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: jaune | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: jaune | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: vert | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: vert | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: bleu | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: bleu | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: noir | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: noir | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
Length is required
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042100


aluminium naturel



rouge

blanc

jaune

vert

bleu

noir