Profile Tube D30
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.683.18 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| ESD-safe | Yes |
| Cross-sectional area | A = 4.67 cm2 |
| Moment of Inertia, torsional | It = 5 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 3.06 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 3.06 cm4 |
| Weight | m = 1.21 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 2.04 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 2.04 cm3 |
Description
The reinforced wall of the Profile Tube is ideal for accommodating high-strength Threaded Inserts, thus also enabling users to create direct screw attachments.
On the outside, however, it looks no different from its conventional counterpart and has the same contour as Profile Tube D30. As a result, all the normal connection and fastening principles apply in full and all components can be used in the usual way.
The diagram shows the permitted load in relation to support span a. It is based on the maximum permissible deflection set by item, which is 1/100 of the support span. When designing rack structures, please observe the limit values set out in the relevant statutory regulations (e.g. DGUV regulation 108-007 in Germany).
Variants
Sort by
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Rojo | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Rojo | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Blanco | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Blanco | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Amarillo | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Amarillo | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Verde | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Verde | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Azul | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Azul | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Negro | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Negro | Material: Al, pintado en polvo | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
Length is required
Downloads
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042100


Aluminio, natural



Rojo

Blanco

Amarillo

Verde

Azul

Negro