Protective Profile
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.686.90 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 508.5 g/m |
| Hardness | 70 Sh A |
| Delivery unit | 1 pce., length 2000 mm |
| Material | TPE |
| Colour | black |
Description
Protective Profiles are pressed into the Line 8 groove and several can be installed next to each other to protect larger areas. On the one hand, they offer crash protection for profiles and, on the other, they prevent transported goods and frames from being scratched. Unlike with foam, point loads do not result in permanent indentations on these profiles.
Elastic Caps cover the end faces of the Protective Profiles. ESD protection can be retained when using Cap for Protective Profile 8 40x16 (0.0.474.74) and Cap for Protective Profile 8 R16-90° (0.0.474.73).
Large cross-sections of Line 8 Profiles can be protected effectively by combining several Protective Profiles.
Variants
Sort by
| Řada: 8 | Materiál: TPE | Barva: Černá | Tvar: | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Řada: 8 | Materiál: TPE | Barva: Černá | Tvar: | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Řada: 8 | Materiál: Pěnový PE | Barva: Šedá | Tvar: | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Řada: 6 | Materiál: Pěnový PE | Barva: Šedá | Tvar: | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Řada: 8 | Materiál: TPE | Barva: Černá | Tvar: | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Řada: 8 | Materiál: TPE | Barva: Černá | Tvar: | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Řada: 8 | Materiál: PP/TPE | Barva: Černá/žlutá | Tvar: | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Customs tariff number
40082900


Černá

Šedá


Černá/žlutá