Drive Set
Technical Data
Scope of Delivery
Coupling Housing 8 D55, Al
Adapter Plate 8 D55/D80, for Gearbox AP/WP 60, Al
Coupling Half D55/D14, for Gearbox AP/WP 60, Al
Expanding hub coupling half D55/D34, St and Al
Coupling Insert D55, PU, green
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M4x18, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M5x14, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M8x20, St, bright zinc-plated
2 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M8x50, St, bright zinc-plated
Cap D15, PA, grey
Tightening torque, expanding hub screw: 23 Nm
Tightening torque, clamping hub screw: 9.6 Nm
Properties
| Article number | 0.0.672.75 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 2.988 kg |
| Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 52 Nm |
| Efficiency | . = 1 |
| Delivery unit | 1 set |
Description
The Coupling is supplied ready-to-install with a Housing and can be fitted directly to the Linear Unit. The drive side is prepared for connecting an Axial Planetary Gearbox (AP) or a Bevel Planetary Gearbox (WP).
Various Drive Sets are available for the size of the drive in use.
Variants
Sort by
| Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D15 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D15 | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D80 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D80 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KRF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D50 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KRF | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D50 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KRF | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D50 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Paralelo | Acoplamiento: - | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Paralelo | Acoplamiento: - | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Customs tariff number
84879090