Slide Strip D30


Selected variant
Slide Strip D30 with Side Guide H13 ESD, black similar to RAL 9005 (0.0.671.34)
Slide Strip D30 with Side Guide H13 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.671.34
Show all
This item is not directly orderable.
Use in Engineeringtool
* Mandatory information

Technical Data

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.671.34
LineLine D30
ESD-safeYes
Weightm = 129 g/m
Delivery unitcut-off max. 2000 mm
MaterialPE-HD, ESD
Colourblack similar to RAL 9005

Description

Slide Strips D30 protect the surface of Profile Tubes and enable low-friction transport of goods. Containers can slide or be pushed over the abrasion-resistant plastic strips. An ESD-safe version prevents static build-up.
In the item Railing System, Slide Strips are used on conveyor belts to protect items during transportation.
Slide Strips with Side Guides keep items on the right track during transportation. In addition, a frame made from Slide Strips can be used to enclose panels.

Assembly Instructions

Variants

Sort by

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  rosso rossoMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  rosso rossoMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  giallo gialloMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  giallo gialloMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  verde verdeMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  verde verdeMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  arancione arancioneMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  arancione arancioneMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  Laterale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  Laterale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  Al centro
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  Al centro
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  Laterale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  Laterale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  Al centro
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  Al centro

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Customs tariff number
39161000