Hexagon Socket Head Cap Screws


Selected variant
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M8x16, bright zinc-plated (0.0.647.64)
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M8x16, bright zinc-plated
0.0.647.64
Show all

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.647.64
Propertybright zinc-plated
ESD-safeYes
Weightm = 12.1 g
Delivery unit1 pce.
Material10.9 steel

Variants

Sort by

Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  5Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  8Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  10Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  12Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  14Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  18Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  nero neroLunghezza filettatura:  50Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M3Colore:  nero neroLunghezza filettatura:  60Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M4Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  8Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M4Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  10Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M4Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  12Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M4Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  14Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M4Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M4Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  18Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M4Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M4Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M4Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M4Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M4Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  8Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  10Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  12Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  14Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  18Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  22Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  45Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  65Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  8Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  10Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  12Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  14Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  18Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  22Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  28Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  45Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  50Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  55Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  60Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  70Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  80Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  100Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  140Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  14Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  18Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  22Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  45Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  50Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  60Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  70Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  80Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M8Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  100Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  18Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  45Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  50Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  60Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  70Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  80Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  100Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M10Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  140Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M12Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M12Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M12Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M12Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M12Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M12Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  45Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M12Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  50Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M12Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  60Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M12Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  70Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M12Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  80Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN912Filettatura:  M12Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  100Forma della testa della vite:  cilindrica
Norma:  DIN6912Filettatura:  M5Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  8Forma della testa della vite:  cilindrica piatta
Norma:  DIN6912Filettatura:  M6Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40Forma della testa della vite:  cilindrica piatta

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568