C-Rail Bearing Set
Technical Data
Scope of Delivery
C-Rail, slide plate complete, St, bright zinc-plated
C-Rail, Roller 6 K, PA
2 Countersunk Screws DIN 7991-M6x12, St, bright zinc-pl.
Properties
| Article number | 0.0.461.37 |
|---|---|
| Line | line 6 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 79 g |
| Force max | Fmax. = 125 N |
| Delivery unit | 1 set |
Description
The Slide Profiles must be machined appropriately for installing the Bearing Sets.
This variant can accommodate low hanging loads as shown in the illustration opposite and is adequate for simple guide operations.
Variants
Sort by
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Número de ruedas: 3 | |
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Número de ruedas: 1 | |
| Serie: 5 | Tipo de guía: Perfil carril de aluminio | Número de ruedas: 1 | |
| Serie: 6 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Número de ruedas: 3 | |
| Serie: 6 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Número de ruedas: 1 | |
| Serie: 6 | Tipo de guía: Perfil carril de aluminio | Número de ruedas: 1 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Número de ruedas: 3 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Número de ruedas: 1 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Perfil carril de aluminio | Número de ruedas: 1 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Customs tariff number
84832000