Caps – standard dimensions


Selected variant
Cap 6 30x24, black (0.0.610.29)
Cap 6 30x24, black
0.0.610.29
Show all

Technical Data

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.610.29
Lineline 6
ESD-safeNo
Weightm = 2.2 g
Delivery unit1 pce.
MaterialPA-GF
Colourblack

Description

item Caps securely protect cut edges and prevent dirt from entering the profile contour at the end face.
The special dome geometry suppresses vibrations and is resistant to temperature changes.

Assembly Instructions

Variants

Sort by

Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  16 mmWymiar Y:  8,5 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  20 mmWymiar Y:  10 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  20 mmWymiar Y:  20 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  20 mmWymiar Y:  20 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  5Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  20 mmWymiar Y:  20 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  10 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  10 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  10 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  20 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  20 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  20 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  5Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  20 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  14 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  5Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  20 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  30 mmWymiar Y:  12 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  30 mmWymiar Y:  12 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  30 mmWymiar Y:  12 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  30 mmWymiar Y:  24 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  30 mmWymiar Y:  30 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  30 mmWymiar Y:  30 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  6Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  30 mmWymiar Y:  30 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  12 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  24 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  30 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  30 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  30 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  60 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  60 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  90 mmWymiar Y:  30 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  90 mmWymiar Y:  60 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  30 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  30 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  6Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  60 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  32 mmWymiar Y:  18 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  32 mmWymiar Y:  18 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  16 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  16 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  16 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  32 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  16 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  16 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  16 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  32 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  80 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  80 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  80 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  16 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  80 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  80 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  120 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  16 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  28 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  28 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  60 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  80 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  160 mmWymiar Y:  80 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  200 mmWymiar Y:  28 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  200 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  200 mmWymiar Y:  80 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  240 mmWymiar Y:  28 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  240 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  10Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  50 mmWymiar Y:  20 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  10Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  50 mmWymiar Y:  20 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  10Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  50 mmWymiar Y:  50 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  10Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  50 mmWymiar Y:  50 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  10Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  100 mmWymiar Y:  50 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  10Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  100 mmWymiar Y:  50 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  10Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  100 mmWymiar Y:  100 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  10Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  100 mmWymiar Y:  100 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  10Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  200 mmWymiar Y:  100 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  10Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  200 mmWymiar Y:  100 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  12Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  60 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  12Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  60 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  12Kontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  120 mmWymiar Y:  120 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  12Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  240 mmWymiar Y:  60 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  12Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  240 mmWymiar Y:  120 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  XKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  60 mmWymiar Y:  12 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  XKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  16 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  XKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  40 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  XKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  16 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  XKontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  40 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  XKontur:  Kwadratowy KwadratowyWymiar X:  80 mmWymiar Y:  80 mmKolor:  k. szary k. szary
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  200 mmWymiar Y:  14 mmKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  8Kontur:  Prostokątny ProstokątnyWymiar X:  200 mmWymiar Y:  14 mmKolor:  k. szary k. szary

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Customs tariff number
39269097