T-Slot Nut (Profile St) 8 M5, stainless
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.494.37 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| Property | stainless |
| ESD-safe | Yes |
| Thread | M5 |
| Weight | m = 13 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | St |
Description
An anti-torsion feature simplifies the process of moving the T-Slot Nut and stops it slipping out of the profile groove when doing so.
Variants
Sort by
| Řada: 5 | Typ drážky: 5 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M3 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 5 | Typ drážky: 5 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M4 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Řada: 5 | Typ drážky: 5 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 5 | Typ drážky: 5 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M5 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Řada: 5 | Typ drážky: 5 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 5 | Typ drážky: 5 mm | Model: Dvojitý | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 5 | Typ drážky: 5 mm | Model: Dvojitý | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M3 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M5 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M6 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Model: Dvojitý | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Model: Dvojitý | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Model: Dvojitý | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 6 | Typ drážky: 6 mm | Model: Dvojitý | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M4 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M5 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M6 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M8 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Dvojitý | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Dvojitý | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Dvojitý | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Dvojitý | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 10 | Typ drážky: 10 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 10 | Typ drážky: 10 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 10 | Typ drážky: 10 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 10 | Typ drážky: 10 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 10 | Typ drážky: 10 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 12 | Typ drážky: 12 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 12 | Typ drážky: 12 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 12 | Typ drážky: 12 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 12 | Typ drážky: 12 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 12 | Typ drážky: 12 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 12 | Typ drážky: 12 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M4 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M5 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M6 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Řada: 8 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednoduchý | Závit: M8 | Materiál: Nerezová ocel |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161709
UNSPSC 7.0
31161709
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Customs tariff number
73181900