Profile Tube D30
* Mandatory information
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.628.28 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| ESD-safe | Yes |
| Cross-sectional area | A = 1.97 cm2 |
| Moment of Inertia, torsional | It = 2.44 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 1.71 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 1.71 cm4 |
| Weight | m = 0.532 kg/m |
| Delivery unit | cut-off max. 6000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 1.14 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 1.14 cm3 |
Description
Profile Tubes D30 are made of durable and lightweight aluminium and can be easily cut to the desired length.
Profile Tubes D30 are also available in six more colours to help staff find their way around quickly and offer a striking way to differentiate between areas or components. The silk-matt powder-coating is abrasion resistant. The anodized Profile Tube D30 and the black powder-coated Profile Tube D30 are ESD safe.
Note: The anodized Profile Tube D30 can be ordered in three standard lengths: 3000, 4000 and 6000 mm. Alternatively, you can order custom cut-offs that have been sawn to size with millimetre precision.
Variants
Sort by
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 4000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: rouge | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: rouge | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: blanc | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: blanc | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: jaune | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: jaune | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: vert | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: vert | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: bleu | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: bleu | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: noir | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: noir | Matériau: Al, revêtement poudre | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
Length is required
Downloads
Accessories
Applications
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Customs tariff number
76042100
Profile Tube D30
* Mandatory information

aluminium naturel



rouge

blanc

jaune

vert

bleu

noir