Button-Head Screws


Selected variant
Button-Head Screw T4x16, black (0.0.440.41)
Button-Head Screw T4x16, black
0.0.440.41
Show all

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Properties

Article number0.0.440.41
ESD-safeYes
Weightm = 1.2 g
Delivery unit1 pce.
MaterialSt
Colourblack

Description

Button-Head Screws T4 are thread-cutting screws for screw connections in thremoplastics (for core bores of ⌀ 3.2 mm), in particular for T-Slot Nut PA.

Variants

Sort by

Norma:  ISO 7380Gwint:  M3Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  6
Norma:  ISO 7380Gwint:  M3Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  8
Norma:  ISO 7380Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  6
Norma:  ISO 7380Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  8
Norma:  ISO 7380Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  10
Norma:  ISO 7380Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12
Norma:  ISO 7380Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  14
Norma:  ISO 7380Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16
Norma:  ISO 7380Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18
Norma:  ISO 7380Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20
Norma:  ISO 7380Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  22
Norma:  ISO 7380Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25
Norma:  ISO 7380Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  6
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  8
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  10
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  14
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40
Norma:  ISO 7380Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  45
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  8
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  10
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  14
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (nierdzewna)Kolor:  Gładki GładkiDługość gwintu:  22
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  22
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  45
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  50
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  60
Norma:  ISO 7380Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  75
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  10
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  14
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (nierdzewna)Kolor:  Gładki GładkiDługość gwintu:  20
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  22
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  45
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  50
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  55
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  60
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  75
Norma:  ISO 7380Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  80
Norma:  ISO 7380Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20
Norma:  ISO 7380Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  22
Norma:  ISO 7380Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25
Norma:  ISO 7380Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30
Norma:  ISO 7380Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35
Norma:  ISO 7380Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40
Norma:  ISO 7380Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  45
Norma:  ISO 7380Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  50
Norma:  ISO 7380Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  60
Norma:  ISO 7380Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  80
Norma:  ISO 7380Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20
Norma:  ISO 7380Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25
Norma:  ISO 7380Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30
Norma:  ISO 7380Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35
Norma:  ISO 7380Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40
Norma:  ISO 7380Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  45
Norma:  ISO 7380Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  50
Norma:  ISO 7380Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  60
Norma:  ISO 7380Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  80
Norma:  DIN 7504Gwint:  St 3,9Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16
Norma:  DIN 7504Gwint:  St 3,9Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25
Norma:  DIN 7500CGwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16
Norma:  WN 5463Gwint:  KH8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  55
Norma:  ISO 4759-1Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12
Norma:  ISO 4759-1Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość gwintu:  14
Norma:  ISO 4759-1Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość gwintu:  16
Norma:  ISO 4759-1Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość gwintu:  18
Norma:  ISO 4759-1Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568