Button-Head Screws
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.631.63 |
|---|---|
| Property | bright zinc-plated |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 18.48 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | 10.9 steel |
Variants
Sort by
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M3 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 6 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M3 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 6 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 6 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero inoxidable | Color: brillante | Largo de rosca: 22 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 75 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero inoxidable | Color: brillante | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 55 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 75 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | |
| Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | |
| Estándar: DIN 7504 | Rosca: acer. 3,9 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: DIN 7504 | Rosca: acer. 3,9 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | |
| Estándar: DIN 7500C | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: WN 5463 | Rosca: KH8 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 55 | |
| Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | |
| Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 14 | |
| Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 16 | |
| Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 18 | |
| Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: zincado | Largo de rosca: 25 |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Customs tariff number
73181568


zincado
































brillante


















































Negro