Rebate Profile
Technical Data
Scope of Delivery
incl. grub screws DIN 913-M6x12, St, bright zinc-plated
Technical note
Fully machined with 20 threads M6
Properties
| Article number | 0.0.444.89 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 540 g |
| Delivery unit | 1 pce., length 2000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
| Line Load | q = 1,000 N/m |
Description
Note: To ensure easy installation, aluminium profiles for panel-fastening should be ordered 0.5 mm shorter than the calculated cut length.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2048 | Rozsah tloušťky panelu: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: ✓ | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 10 mm / 36 mm | 19" Technik: X |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042990