Technical Data
Scope of Delivery
Hinge halves, PA-GF
Pin, St, bright zinc-plated
Washer, PA
Properties
| Article number | 0.0.026.12 | 
|---|---|
| Line | line 8 | 
| ESD-safe | No | 
| Weight | m = 21 g | 
| Force max | Fmax. = 100 N | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
| Colour | black | 
Description
Panel elements secured with Hinges PA must be machined with the appropriate holes.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Serie: 5 | Colore:    grigio | Sollevabile: X | Battuta: - | |
| Serie: 5 | Colore:    nero | Sollevabile: X | Battuta: - | |
| Serie: 6 | Colore:    grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 6 | Colore:    nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 6 | Colore:    grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 6 | Colore:    nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 8 | Colore:    grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 8 | Colore:    nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 8 | Colore:    grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 8 | Colore:    nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 10 | Colore:    grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 10 | Colore:    grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: X | Colore:    grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: X | Colore:    grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | 
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23250304
eCl@ss 4.1
 22041403
eCl@ss 5.0
 23250304
eCl@ss 5.1
 23250304
UNSPSC 9.0
 31162403
eCl@ss 6.0.1
 23250304
eCl@ss 11.0
 23250304
eCl@ss 4.0
 22041403
eCl@ss 7.1
 23250304
UNSPSC 7.0
 31162403
Customs tariff number
 39269097


 grigio
 nero