Cover Profile
This item is not directly orderable.
* Mandatory information
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.639.03 |
|---|---|
| Line | line 5 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 11 g/m |
| Delivery unit | cut-off max. 2000 mm |
| Material | PP |
| Colour | grey similar to RAL 7042 |
Description
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 5010 (niebieski goryczki) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 5010 (niebieski goryczki) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 1018 (żółty cynkowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 1018 (żółty cynkowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 6016 (zielony turkusowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 6016 (zielony turkusowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 3003 (czerwony rubinowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 3003 (czerwony rubinowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Customs tariff number
39169050
Cover Profile
This item is not directly orderable.
* Mandatory information


k. czarny



biały, przezroczysty
RAL 7042 (kolor szary jasny)
















RAL 5010 (niebieski goryczki)

RAL 1018 (żółty cynkowy)

RAL 6016 (zielony turkusowy)

RAL 3003 (czerwony rubinowy)









