Timing Belt
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.711.42 |
---|---|
ESD-safe | No |
Weight | m = 64 g/m |
Delivery unit | Cut-off max. 50 m |
Colour | anthracite |
Description
The tension of the timing belt and the play on the carriage are easy to adjust. Timing Belt AT3 keeps everything running smoothly.
Variants
Sort by
Largeur de courroie crantée: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 50000 | Couleur: ![]() | |
Largeur de courroie crantée: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: ![]() | |
Largeur de courroie crantée: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 50000 | Couleur: ![]() | |
Largeur de courroie crantée: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: ![]() | |
Largeur de courroie crantée: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 50000 | Couleur: ![]() | |
Largeur de courroie crantée: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: ![]() | |
Largeur de courroie crantée: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 200 ... 50000 | Couleur: ![]() | |
Largeur de courroie crantée: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: ![]() | |
Largeur de courroie crantée: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 0 ... 50000 | Couleur: ![]() | |
Largeur de courroie crantée: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: ![]() | |
Largeur de courroie crantée: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 0 ... 50000 | Couleur: ![]() | |
Largeur de courroie crantée: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | Couleur: ![]() |
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Customs tariff number
39269097
Timing Belt
* Mandatory information