Fastening set for Angle Bracket
Technical Data
Scope of Delivery
Fastener half, cast steel, stainless
Fastener half with spring ball, cast steel, stainless
Nut DIN 934 M12-I8I, St, bright zinc-plated
Washer DIN 125-12, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.473.02 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 70 g |
| Delivery unit | 1 set |
| Torque | M = 80 Nm |
Description
The two halves of the Fastener are fitted into the groove at any point where they are then slid together. The integrated spring ball holds the Fastener in place and facilitates screw attachment.
Variants
Sort by
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Lunghezza filettatura: 21 | Filettatura: M12 | Tipo scanalatura: 8 mm | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Lunghezza filettatura: 16 | Filettatura: M6 | Tipo scanalatura: 6 mm | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Lunghezza filettatura: 20 | Filettatura: M8 | Tipo scanalatura: 8 mm | |
| Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Lunghezza filettatura: 25 | Filettatura: M10 | Tipo scanalatura: 10 mm | |
| Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Lunghezza filettatura: 30 | Filettatura: M12 | Tipo scanalatura: 12 mm |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161601
UNSPSC 7.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
73259990




