Baliza de 3 segmentos
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 indicador luminoso de 3 segmentos con zumbador
1 soporte de instalación
1 kit de unión
Características
| Número de artículo | 0.0.721.12 |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento | 24 V DC |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 310 g |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | 0 °C … +50 °C |
| Clase de protección | IP 20 |
| Potencia | 3,8 W |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Consumo actual | 160 mA |
Descripción
El zumbador y los segmentos rojo, ámbar y verde pueden accionarse directamente mediante entradas de activación. De este modo, el indicador luminoso funciona como un semáforo de máquinas claramente visible en la producción industrial.
Variantes
Ordenar por
| IO-Link: ✓ | Brzęczyk: X | |
| IO-Link: ✓ | Brzęczyk: ✓ | |
| IO-Link: X | Brzęczyk: X | |
| IO-Link: X | Brzęczyk: ✓ |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395200