Datos técnicos
Volumen de suministro
2 acopladores rápidos 8, unidades de desbloqueo 40x28, PA-GB, negro con pernos de acero inoxidable
2 acopladores rápidos 8, receptores 40x28, PA-GB, negro
Características
Número de artículo | 0.0.731.92 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 296 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El acoplador rápido 8 contiene dos unidades de desbloqueo y dos receptores. Los artículos acoplador rápido 8, unidad de desbloqueo 40x28 (0.0.730.05) y acoplador rápido 8, receptor 40x28 (0.0.730.06) también están disponibles por separado para poder utilizar un carro de transporte en varias posiciones diferentes, por ejemplo.
El enganche de la unidad de desbloqueo del acoplador rápido garantiza que la solución móvil acabe en la posición correcta. El carro también se mantiene en su sitio y no puede rodar gracias a esta conexión mecánica.
La unidad de desbloqueo también puede accionarse mediante un cable Bowden para desconectar de forma fiable los sistemas acoplados. Para garantizar la correcta colocación de los elementos, deben instalarse dos unidades de desbloqueo y dos receptores.
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
39269097