Acoplamiento expansible D16/D13

0.0.702.81


Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 semiacoplamiento D32/D16, Al
1 semiacoplamiento expansible D32/D13, St
1 inserto de elastómero, TPU, verde

Características

Número de artículo0.0.702.81
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDNo
Pesom = 95 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El acoplamiento expansible D16/d13 es una interfaz universal para el sistema de cintas transportadoras de item que se sitúa entre un motor y una polea motriz. Permite a los usuarios hacer funcionar cintas transportadoras planas y de correa dentada de item con cualquier accionamiento que tenga un diámetro de eje de D16.
El acoplamiento expansible puede adaptarse al accionamiento. Es necesario construir una fijación adecuada para mantener el motor en su lugar.
Cuando se utilizan motores de item, existen kits de fijación del motor y acoplamientos especialmente diseñados que pueden utilizarse como solución "plug and play" que ahorra tiempo.
∅a= Diámetro máximo de la brida del motor (∅92 mm)

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84836020