Datos técnicos
Volumen de suministro
1 bisagra, Al, anodizado natural
2 tetones de posicionado, Al, anodizado, natural
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc.
2 arandelas DIN 433-8,4, St, zinc.
2 tuerca V 8 St M8, zinc.
Tapetas, PA-GF, gris
Características
| Número de artículo | 0.0.483.59 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 125 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Bisagras de varias alturas y anchos forman robustas articulaciones de prácticamente cualquier longitud, que el usuario puede adaptar a su aplicación particular. Utilizando las combinaciones adecuadas, pueden conseguirse ángulos de apertura de hasta 270°.
Una bisagra completa consta por lo menos de dos bisagras y un perno. Las bisagras y los pernos están disponibles en diferentes longitudes. Cuando se eligen estos componentes, siempre hay que tener en cuenta la profundidad mínima con la que inserta el perno en el agujero de la bisagra.
Los kits definidos siempre contienen todos los componentes necesarios para una bisagra o un perno.
La utilización de ranuras y tetones de posicionado para atornillar las bisagras facilita el proceso de alineación de las puertas en el marco circundante. Los tetones también sirven como dispositivo antigiro en la ranura, evitando así que las bisagras se desplacen al recibir la carga.
También es posible fijarlas en la testa de los perfiles. Los rebajes para las cabezas de los tornillos se cubren con las tapetas incluidas una vez finalizada la instalación, así como los agujeros para el perno de la bisagra.
For example: Constructing a hinge strip with Hinge Leaves 8 80x40.
The required hinge can be assembled easily from the following sets:
b = Hinge Pin D8x51
c = Hinge Pin D8x76
d = Hinge Leaf 8 80x40
Variantes
Ordenar por
| Largo de borde X: 40 | Largo de borde Y: 40 | |
| Largo de borde X: 80 | Largo de borde Y: 40 | |
| Largo de borde X: 80 | Largo de borde Y: 80 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
76169990