Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo de las tijeras, plancha de acero niquelado
Hoja, acero especial
Yunque, acero ligero
Mango recubierto de plástico antideslizante
Características
| Número de artículo | 0.0.265.63 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 300 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Serie: - | Ejecución: Sin tope | |
| Serie: 8 | Ejecución: con tope 90° |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21044727
eCl@ss 4.0
21040601
eCl@ss 4.1
21040601
eCl@ss 5.0
21040601
eCl@ss 5.1
21040601
UNSPSC 7.0
27112117
UNSPSC 9.0
27112117
eCl@ss 6.0.1
21040690
eCl@ss 7.1
21044727
eCl@ss 11.0
21043790
Código arancelario
82015000