Amortiguador rotativo 8Nm
Datos técnicos
Volumen de suministro
Brida de accionamiento D40-10x10-46, acero, zincado brillante
Amortiguador de giro 8 Nm
2 tornillos gota de sebo ISO 7380 M5x45, acero, zincado brillante
4 tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 7984 M6x14, acero, zincado brillante
6 arandelas, acero, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.704.09 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 206,2 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
La clave está en la suavidad del Bloque rodamiento 8 80x80-50. Este rodamiento giratorio de precisión se puede utilizar en pares opuestos o como rodamiento unilateral. El Kit amortiguador rotativo 8Nm 4kt10 M5-68 T1 se utiliza para asegurar que los movimientos giratorios son suaves y controlados. El par de frenado se puede aumentar con hasta dos Kits amortiguadores rotativos 8Nm 4kt10 5,5-68 T2. Esto significa que el par de frenado se puede escalar a 8, 16 o 24 Nm.
Tal y como exigen los estándares CE, el amortiguador rotativo evita una aceleración descontrolada en un montaje, con lo que previene lesiones por impacto. El sólido Bloque rodamiento permite fijarse fácilmente a cualquier estructura gracias a sus ranuras compatibles con la serie 8.
MB = par de frenado máx.
El Bloque rodamiento 8 80x80-50 (0.0.695.21) se puede colocar con hasta tres amortiguadores rotativos, según sea necesario. El Kit amortiguador rotativo T1 (0.0.704.09) utiliza un eje cuadrado como eje.
Para evitar lesiones, este eje debe cortarse a medida si se utilizan menos de tres amortiguadores rotativos en el Bloque rodamiento 8 80x80-50.
MY = 45 Nm
FX = 1000 N
FZ = 3000 N
Variantes
Ordenar por
| Avec technique de fixation: ✓ | |
| Avec technique de fixation: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23051690
UNSPSC 9.0
31171504
eCl@ss 4.0
23050401
eCl@ss 4.1
23050401
eCl@ss 5.0
23051601
eCl@ss 5.1
23051601
UNSPSC 7.0
31171504
eCl@ss 6.0.1
23051790
eCl@ss 7.1
23051690
eCl@ss 8.0
23051690
Código arancelario
84879059