Suplemento longitudinal unidades lineales


Variante seleccionada
añadir por mm de carrera (0.0.708.48)
añadir por mm de carrera
0.0.708.48
Mostrar todo
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Serieserie 8
Unidad de suministro1 pza.
Carrera máx.Hmax = 2816 mm

Variantes

Ordenar por

28 variantes más de esta familia de productos
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  Rodillos en cruzDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  HusilloGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  HusilloGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CremalleraGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  HusilloGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  HusilloGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  120 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  120 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CadenaGuía:  RodillosDimensión X:  80 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  120 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 5678Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  200 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  120 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  200 mm
Serie:  5Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  60 mm
Serie:  6Largo:  1 ... 2816Tipos de accionamiento:  -Guía:  Carril de perfilDimensión X:  60 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  PatinesDimensión X:  80 mm
Serie:  5Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  60 mm
Serie:  6Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  75 mm
Serie:  8Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  RodillosDimensión X:  100 mm
Serie:  6Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  HusilloGuía:  PatinesDimensión X:  -
Serie:  6Largo:  1 ... 999999Tipos de accionamiento:  CorreaGuía:  PatinesDimensión X:  -

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 26.0
26111506
Código arancelario
84879090