Datos técnicos
Volumen de suministro
2 medias articulaciones, fundición de aluminio, natural
Tornillo unión en ángulo, St. zinc.
Tuerca unión en ángulo, St. zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.630.60 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 66 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Par | M = 8 Nm |
Descripción
Su superficie de unión se acopla al contorno de los perfiles D30, convirtiéndose en una unión universal. Como resultado, puede combinarse con la unión D30 o la unión paralela D30 para crear cualquier unión que se necesite.
Las tapetas D30 F se usan para cubrir el tornillo de la unión, facilitando la limpieza y ofreciendo una mejor estética visual. Para cada unión paralela D30 pueden usarse dos tapetas D30 F.
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900