Asa Al


Variante seleccionada
Asa Al 550 (0.0.644.02)
Asa Al 550
0.0.644.02
Mostrar todo

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 zócalos, negro, zinc.
1 Perfil asa, Al, pintado en polvo, negro
2 tapetas asa, PA, negro
4 tapetas soporte asa, PA, negro
2 tornillos gota de sebo M6x16, St zinc.
2 tuercas cabeza tornillo 8 M6, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.644.02
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDsi
Pesom = 0,99 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Las asas están disponibles en una gran variedad de longitudes para facilitar la maniobra de los SystemMobiles L, U y S. Ayudan a transportar manualmente incluso cargas pesadas. El robusto mango asegura una conexión con los equipos móviles. El perfil con recubrimiento anti-deslizante asegura una manipulación suave.
Todas las asas ofrecen protección ESD.

Variantes

Ordenar por

Grifflänge:  350 mm
Grifflänge:  550 mm
Grifflänge:  750 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
76169990