Banco de trabajo colaborativo para el despliegue de robots
0.0.725.49
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.725.49 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 218 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
El brazo de fijación y extensión con ranuras item permite añadir herramientas, materiales de trabajo y luces al banco de trabajo a diferentes alturas. Los brazos articulados permiten colocar piezas pequeñas y herramientas individualmente al alcance de cada empleado.
- Amplia superficie de trabajo con ranuras continuas para fijar el robot
- Altura regulable eléctricamente con una capacidad de carga de hasta 400 kg
- Móvil gracias a las columnas elevadoras retráctiles y a las ruedas
- Perfil cepillo central para un tendido flexible de los cables al cobot
- Armario bajo con suspensión para la unidad de control, la batería, etc.
- Conexión del cobot con la placa de montaje del robot 8 280x280 (0.0.709.45)
Nota: En función del escalado de la solución, del modo de funcionamiento y del modelo de robot, es necesario comprobar la estabilidad y el diseño. Si lo desea, item puede ayudarle a modificar esta aplicación para adaptarla a los requisitos específicos de su proyecto.
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76109090