Banco de trabajo de alto rendimiento 4 E HD con montante y voladizo
Datos técnicos
Nota técnica
Estado a la entrega: sin montaje, conforme a la normativa CE (salvo modificaciones sustanciales)
Características
| Unidad de suministro | 1 kit |
|---|---|
| Estado en la entrega | no montado |
Descripción
El banco de trabajo ergonómico es adecuado para trabajos de montaje con piezas pesadas y otras aplicaciones de producción manual.
Para obtener la mejor ergonomía en la producción, puede personalizar fácilmente la mesa de alto rendimiento con una amplia gama de equipos para estaciones de trabajo de item. El canal para cables de la parte trasera garantiza un suministro de medios ordenado y seguro.
El banco de trabajo de altura regulable está preparado para su transporte a distintos lugares. Cuando las columnas de mesa están totalmente retraídas, la mesa se coloca sobre las ruedas montadas en el marco inferior.
- Cuatro columnas de mesa de altura regulable eléctricamente
- Banco de trabajo con montante y voladizo
- Hasta 1000 kg de capacidad de carga
- Tablero del modelo básico: 1800 x 750 mm
- Equipamiento individual gracias a una amplia selección de componentes de estaciones de trabajo de item
- Tamaños y diseños alternativos disponibles como soluciones de muestra adicionales
descargas
Documentación de proyecto
¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?
¿Qué debería incluir?
Datos CAD
Puede descargar todo el proyecto como archivo(s) CAD aquí.