Banco de trabajo para cargas pesadas 2 E HD con montante y voladizo
Datos técnicos
Nota técnica
Estado a la entrega: sin montaje, conforme a la normativa CE (salvo modificaciones sustanciales)
Características
| Unidad de suministro | 1 kit |
|---|---|
| Estado en la entrega | no montado |
Descripción
Gracias a la amplia gama de equipos para estaciones de trabajo de item, el banco de trabajo de alto rendimiento puede personalizarse fácilmente para aumentar la ergonomía y la eficiencia a partes iguales. El banco de trabajo de altura regulable está equipado con cuatro ruedas elevadoras para su uso en diferentes ubicaciones. Es adecuado para trabajos de montaje con piezas pesadas y otras aplicaciones de producción manual.
- Dos columnas de mesa de altura regulable eléctricamente
- Capacidad de carga de hasta 600 kg
- Banco de trabajo con montante y voladizo
- Equipamiento individual gracias a una amplia selección de componentes de estaciones de trabajo de item
- Tablero del modelo básico: 1800 x 750 mm
- Tamaños y diseños alternativos disponibles como soluciones de muestra adicionales
descargas
Documentación de proyecto
¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?
¿Qué debería incluir?
Datos CAD
Puede descargar todo el proyecto como archivo(s) CAD aquí.