Bandeja 6x4 ESD A

0.0.645.95


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Bandeja 6x4 ESD (base: Plástico de 4 mm, disipador electrostático)
2 Soportes de bloqueo angular 8 80x40

Características

Número de artículo0.0.645.95
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDsi
Pesom = 4,1 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Las bandejas ESD están disponibles en dos versiones: F y A. La versión F se instala en un ángulo recto fijo, mientras que la versión A cuenta con un soporte de bloqueo angular integrado para que pueda colocarse en un ángulo oblicuo. La capacidad de ajustar la inclinación con exactitud permite que el usuario calibre con precisión el flujo de materiales cuando el suministro de material se organiza de acuerdo con el principio de tracción. El borde elevado de la bandeja evita que los objetos se caigan.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21100291
Código arancelario
94039990