Datos técnicos
Volumen de suministro
Bandeja 6x4 ESD (base: Plástico 4 mm, disipador electrostático)
4 Soportes de estantería móviles 8
Características
| Número de artículo | 0.0.645.89 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 3,8 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
La ranura del perfil serie 8 de los SystemMobiles L, T y U permite modificar y fijar la altura de la bandeja ESD como sea necesario. La carga máxima soportada es de 40 kg.
Hay dos tamaños disponibles: 600 x 400 mm y 800 x 600 mm. Como resultado, la bandeja ESD es la solución ideal para el transporte de cajas y piezas.
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21100291
Código arancelario
94039990