Datos técnicos
Características
| Unidad de suministro | 1 kit |
|---|---|
| Estado en la entrega | no montado |
Descripción
Con la base de cobot móvil, puede utilizar su robot en ranuras alternas para manipular productos o para el paletizado automático de mercancías. La estructura puede desplazarse fácilmente mediante dos ergonómicas asas y ruedas elevadoras de alto rendimiento. Los pies regulables en altura y extensibles garantizan estabilidad en cualquier posición. También se proporciona un soporte para la consola portátil de Universal Robots.
Gracias al sistema de construcción modular de item, tanto las dimensiones como el equipamiento pueden personalizarse en función de sus requisitos de producción. La Engineeringtool, el sencillo software de planificación y diseño de item, le permite optimizar todos los detalles, como la altura de la columna central o la anchura de la estructura base.
- Modelo básico preparado para europalés de 800 mm de ancho
- Robusta placa de montaje para UR20 y UR30
- Cableado seguro dentro de la base
- Listo para el montaje lateral de la caja de control
- Amplia selección de ganchos y soportes para accesorios adicionales en la tienda en línea de item
- Fácil de desplazar gracias a las ruedas elevadoras con capacidad de carga
- El ajuste de altura integrado compensa las irregularidades del suelo
- El modelo base puede adaptarse fácilmente a las necesidades individuales mediante la Engineeringtool de item
- Ampliable mediante el sistema de construcción modular de item con 4500 componentes compatibles
Nota: En función del escalado de la solución, del modo de funcionamiento y del modelo de robot, es necesario comprobar la estabilidad y el diseño. Póngase en contacto con item para pedir ayuda y adaptar esta aplicación a las necesidades concretas de su proyecto.
descargas
Documentación de proyecto
¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?
¿Qué debería incluir?
Datos CAD
Puede descargar todo el proyecto como archivo(s) CAD aquí.